塑料束线环

型号: DK 7218035

便于灵活的电缆铺设,两种材料,三种尺寸规格,固定在 482.6 mm (19") 机柜和摇架型材、插接嵌板、数据机架以及 25 mm DIN 孔阵分布的组件上。

型号:
DK 7218035
型式
聚酰胺:通过一个长孔具有无级可调的固定可能性。调节环 DK 7218.035 也可用于 1 U 的接插嵌板上。
产品描述
用于灵活的电缆铺设,可用两种材料和三种不同尺寸制成。可固定在数据分配器的 482.6 mm (19″) 机柜和 482.6 mm (19″) 摇架型材、所有的接插嵌板、Data Rack(数据机架)以及所有带有间隔为 25 mm 的 DIN 安装孔阵的组件上。
材料
聚酰胺
颜色
RAL 7035
尺寸
高度: 44 mm
深度: 70 mm
适用于
宽度: 482.6 mm
适合于宽度
482.6 mm
包装单元
10 件
净重
0.18 kg
毛重
0.189 kg
税率号
39269097
EAN
4028177167018
ECLASS 8.0
27400604