电缆束线槽板 482.6 mm (19") 型号: DK 7149135 用于收集分路电缆。 本产品已停止供应于: 2021年1月31日 推荐的替代产品: 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: DK 7149135 产品描述 用于固定铺设电缆。 材料 钢板 表面 喷漆 颜色 RAL 7035 尺寸 宽度: 482.6 mm深度: 85 mm 高度单位 1 U 包装单元 1 件 净重 0.85 kg 毛重 1.024 kg 税率号 73269098 EAN 4028177166646 ETIM 9 EC000322 ECLASS 8.0 27400604 产品描述 DK 电缆束线槽板