电缆槽,2 U

型号: DK 7269235

可以容纳光缆和铜揽,从插接嵌板中输出的纤维经过通道铺设在槽中,并可侧面分配。

型号:
DK 7269235
产品描述
用于从侧面导引和分配玻璃纤维电缆和铜电缆。从顶部范围引入的线缆可由此在机柜上面部分的侧面引至安装角轨。
材料
钢板
颜色
RAL 7035
尺寸
深度: 85 mm
高度单位
2 U
包装单元
1 件
净重
0.96 kg
毛重
1.16 kg
税率号
94039910
EAN
4028177221666
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
产品描述
进线 盘 2U