- 型号:
- DK 7150535
- 产品描述
- 为了轻松且简单地在两个区域之间进行电缆布线,两个区域之间通过英寸级别的安装平面互相隔开,例如:19" 安装平面中间的前后侧区域中间。
- 使用范围
- 用于将至符合 1 U,482.6 mm (19") 安装标准的安装区域的同步电缆穿口封住
- 材料
- 钢板
刷条:塑料,符合 UL 94-HB
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 安装开口截面
- 宽度:390 mm
高度:40 mm
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
- 高度单位
- 2 U
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.637 kg
- 毛重
- 0.7 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177166653
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 产品描述
-
DK Cable entry panel, 2 U, 482.6 mm (19"), WxH: 390x40 mm