电缆铺设在 482.6 mm (19") 平面上 电缆夹钳条用于大型摇架和数据机柜

型号: DK 7016120

用于大型摇架和数据机架,以及用于 DK-TS 型轨。

型号:
DK 7016120
型式
电缆夹钳条用于数据机柜和大型摇架
产品描述
电缆夹钳条装在框架后面,电缆嵌扣在 482.6 mm (19″) 固定平面后 250 mm 处。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
尺寸
宽度: 482.6 mm
深度: 250 mm
包装单元
6 件
净重
3.96 kg
毛重
4.159 kg
税率号
73269098
EAN
4028177147409
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604