电缆管理板 带塑料束环

型号: DK 7255035

用 5 个电缆束环水平分路转接电缆。

型号:
DK 7255035
产品描述
用 5 个电缆束环水平铺设转接电缆。
材料
嵌板:钢板
束环:聚碳酸酯
束环:聚碳酸酯
供货范围
电缆管理板
随机散装提供电缆束环
说明
尺寸说明指的是外部尺寸。
尺寸
宽度: 482.6 mm
高度单位
1 U
束环尺寸
Ring depth: 95 mm
Ring height: 50 mm
包装单元
1 件
净重
0.43 kg
毛重
0.511 kg
税率号
94039910
EAN
4028177187221
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604