本产品已停止供应于: 2021年12月15日
- 商品编号:
- DK 7044.160
- 产品描述
- 先进的网络基础设施具有最高的性能和最大的布线灵活性。在此,网络电缆管理器 (NCO) 是组成部分之一。坚固的 1 U 安装框架预装有 24 个电缆盒,并将安装速度提高了 8 倍之多,从而实现了传统结构化布线的变革。
- 您的获益
- 电缆很少会乱七八糟——从而确保了不会阻碍网络交换机区域内的空气循环
- 始终具有正确的长度:电缆超出的长度——无论是 CAT 6 还是 LWL——都只采用弹簧便可拉回
- 每条电缆接受 100% 测试并根据测量记录进行交货
- 前端访问——因此也非常适合在深 800 mm 以上的机架中进行改装
- 技术数据
- CAT 6 电缆 STP
- 每条电缆 2 x RJ 45 插头
- 已屏蔽 RJ 45 插头,带镀金插脚
- 每个插入式模件盒可使用的最大电缆长度:1.6 m
- ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% 铜, 250 MHz
- 使用范围
- 可用在所有深度最小为 800 mm 的网络机柜中
- 作用方式
- 固定在前后 19" 平面上
- 材料
- 安装框架:钢板
插入式模件盒:不锈钢 ,塑料 (POM) - 颜色
- 安装框架:RAL 9005
电缆:紫色 - 供货范围
- 完整系统 CAT 6
24 个 CAT 6 插入式模件盒
安装套件
包括固定件 - Number cassettes max
- 24
- Number cassettes preassembled
- 24
- 尺寸
- 宽度: 450 mm
高度: 44 mm
深度: 600 mm - 工作温度范围
- 10 °C...45 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 95 %
- 相对空气湿度(不冷凝)
- 10 %
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177917262
- ECLASS 8.0
- 27189265
- 产品描述
- DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: violet, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable
- 资料
- 说明书