- 型号:
- SR 7063000
- 产品描述
- 用于支撑在摇架中的482.6 mm (19") 重型电⼦设备 。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 承载力
- 50 kg 静态负荷
- 关于订货编号的说明
- 侧面腿高 72 mm
- 支托平面
- 宽度: 55 mm
深度: 152 mm - For slide-in equipment with installation depth
- < 190 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.486 kg
- 毛重
- 0.583 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177123779
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261