19" 安装角轨 用于 DK、PS、CS 新款户外基本型箱体

型号: DK 7685000

用于在网络柜和服务器机架中安装 19″组件以及 CS 新款户外基本型。

型号:
DK 7685000
产品描述
用于在网络柜和服务器柜 DK PS 中安装 19″ 组件以及 CS 新款户外基本型箱体。安装角轨可以 25 mm 的孔阵间距调节深度。固定安装角轨需要有一个安装角。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定附件
高度单位
15 U
安装尺寸
Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19"
适用于
箱体类型: CS 户外基本型箱体
DK PS
高度: = 800 mm
包装单元
2 件
净重
1.494 kg
毛重
1.694 kg
税率号
73269098
EAN
4028177133303
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
资料
Quick guide