本产品已停止供应于: 2012年1月14日
- 型号:
- DK 7695000
- 产品描述
- 用于在网络柜和服务器柜 DK PS 中安装 19″ 组件以及 CS 新款户外基本型箱体。安装角轨可以 25 mm 的孔阵间距调节深度。固定安装角轨需要有一个安装角。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定附件
- 高度单位
- 47 U
- 安装尺寸
- Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19" - 适用于
- 箱体类型: DK PS
高度: = 2,200 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 4.9 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177133488
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 资料
- Quick guide