安装角轨,482.6 mm (19") 用于 TS、CS Toptec

型号: DK 7827120

有凹槽规格的安装角轨可选择提供 L 角作为安装角轨。

滑动轨,重型负载 用于 TS 网络机柜,带两个固定平面

型号:
DK 7827120
型式
有凹槽
您的获益
集成于正面的 U 标记能够方便英制平面中的系统化安装
技术数据
集成式 482.6 mm (19") 孔(EIA 标准)
侧面圆孔和矩形孔
铬酸钝化,用于英制安装设备的导电连接
材料
钢板,2 mm
供货范围
包括固定件
尺寸
宽度: 482.6 mm
高度单位
24 U
说明
通过安装角轨,同样可实现固定尺寸 21″、23″ 和 24″。
请根据相应的 19" 安装框架的水平间距选择滑轨。
与 L 型安装角轨组合使用时,需要使用 L 型安装角轨的安装适配器。
适用于
箱体类型: TS 8
CS Toptec 型户外箱体
高度: 1,200 mm
包装单元
2 件
净重
3.45 kg
毛重
3.64 kg
税率号
73269098
EAN
4028177234857
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
数据页
Technical Data sheet
技术细节