滑动轨 用于 TS 适配型材,两侧固定

型号: TS 8613150

在前后适配器型材之间配有双面固定件 482.6 mm (19") 或适配器连接片 482.6 mm (19") 。

型号:
TS 8613150
产品描述
用于在前后 482.6 mm (19”) 适配型材或适配件之间进行安装。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
适用于
箱体类型: TS 8
深度: = 500 mm
安装尺寸
Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19"
包装单元
10 件
净重
3.34 kg
毛重
3.535 kg
税率号
73269098
EAN
4028177212220
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
TS 滑动轨,用于TS适配件,双面固定,用于机柜深度:500mm