用作安装套件的深度支撑条 用于英制安装角轨,安装尺寸为 23″ 和 24″ 型号: DK 7827024 用于英制型轨,在 800 mm 宽机柜中使用时能够实现 23" 和 24" 的固定间距,可以选择由凹槽或 L 形,可以使用英制型轨。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: DK 7827024 型式 安装规格 24″ 产品描述 安装在宽度为 800 mm 的机柜中:在宽度为 800 mm 的机柜中使用深度支撑条,可达到 23″ 和 24″ 的固定间距。可选用有凹槽的或 L 形的英制安装角轨。 材料 钢板 表面 镀锌 供货范围 包括固定件 适用于 宽度: 800 mm深度: 1,000 mm 关于订货编号的说明 供货时间请洽询 包装单元 4 件 税率号 73269098 EAN 4028177243705 ECLASS 8.0 27189261