抽屉用于 482.6 mm (19") 用于 TS 适配型材,两侧固定

型号: PS 4542000

用于键盘、操作手册等,可承重 50 kg,可以绕纵轴 180° 安装。

型号:
PS 4542000
产品描述
用于键盘、操作手册等。底部孔板使控制机柜内的空气循环更为有利。承载力为 50 kg。1 U 抽屉可沿纵轴转动 180° 进行安装,由此可作为托架式台面使用。
材料
抽屉:铝
滑动伸缩轨:钢板
表面
抽屉:阳极氧化处理
滑动伸缩轨:镀锌
供货范围
包括滑动伸缩轨
尺寸
宽度: 482.6 mm
包装单元
1 件
净重
2.854 kg
毛重
3.054 kg
税率号
76169990
EAN
4028177102590
ECLASS 8.0
27189261