- 型号:
- DK 5501825
- 产品描述
- 如果外侧安装平面已安装母线系统,用周围的刷条进行分割,不会发生冲突。
- 使用范围
- 用于分隔机柜内通道或液体冷却柜 (LCP) 的冷热区。
- 材料
- 钢板
遮盖板:塑料,符合 UL 94-HB,不含卤素
刷条:塑料,符合 UL 94-HB
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 2 块垂直护板
2 块水平护板
4 个毛刷条
4 个蜂窝聚氨酯泡沫件
包括固定件
- 安装操作说明
- 具有毛刷条的垂直护板用于分割,可安装在前部和后部 19" 型材安装角轨上。
- 带毛刷条的水平护板仅可安装在前部 19" 型材安装角轨上.
- 适用于
- 宽度: 600 mm
高度: 2,200 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4.918 kg
- 毛重
- 5.177 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177679191
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 产品描述
-
挡风板 WxH 600x2200 RAL9005