承板用于框架固定
商品编号: DK 7264.035
用于框架固定,无需 482.6 mm (19") 支护便可装入机柜,机柜宽度:600 和 800 mm,可承重:50 kg / 100 kg。
- 商品编号:
- DK 7264.035
- 型式
- 无孔
- 产品描述
- 用于固定框架,用于安装在无 482.6 mm(19 寸)安装件的机柜中。
- 您的获益
- 机柜深度中的固定螺栓或固定安装轨可安装在分布间隔为 25 mm 的安装孔阵列上
- 已备有手柄安装孔
- 使用范围
- 用在无 482.6 mm (19") 安装框架的机柜中安装
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 带孔承板
- 安装可能性
- 固定内嵌:设备底板, 50 kg,装配机座上配备固定螺栓
- 固定内嵌:设备底板, 100 kg,装配机座上配备固定安装轨
- 可调整深度:设备底板的装配机座上配备滑动伸缩轨
- 承载力
- 50 kg 单位面积承重负荷
- 安装操作说明
- 针对内安装平面需要两个额外的系统组件架
- 说明
- 最大承板深度 = 机柜深度 - 100 mm
- 尺寸
- 宽度: 471 mm
高度: 29 mm
深度: 400 mm - 适用于
- 箱体类型: VX
VX IT
TS IT
宽度: 600 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.679 kg
- 毛重
- 2.879 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177165878
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 资料
- 说明书