- 型号:
- DK 7828951
- 产品描述
- 用于固定安装在两个 482.6 mm (19″) 固定平面之间。承板被直接悬置定位在 L 型安装角轨上。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- Distance between mounting levels
- 498 mm
- 承载力
- 75 kg 静态平面负荷
- 说明
- 不能与伸缩轨结合使用。
- 尺寸
- 宽度: 507.5 mm
高度: 20 mm
深度: 480 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.1 kg
- 毛重
- 3.3 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177235267
- ECLASS 8.0
- 27189261