安装套件,具有不同深度 用于英制承板

商品编号: DK 7063.860

用于英制部件承板,与 L 形型轨或 19” 安装框架结合使用,根据两个 482.6 mm (19˝) 平面的间隔尺寸无级调节。

商品编号:
DK 7063.860
产品描述
结合 L 型安装角轨或 19″ 安装框架。可对两个 482.6 mm (19″) 平面的间距尺寸无级调节。适用于所有 482.6 mm (19″) 承板,宽度为 409 mm。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
1 套 = 2 个安装轨,包括固定件
承载力
50 kg
长度
590: 790 mm
包装单元
1 组件
净重
2.166 kg
毛重
2.366 kg
税率号
83024900
EAN
4028177263253
ECLASS 8.0
27189261