- 型号:
- DK 7063890
- 产品描述
- 结合 L 型安装角轨或 19″ 安装框架。可对两个 482.6 mm (19″) 平面的间距尺寸无级调节。适用于所有 482.6 mm (19″) 承板,宽度为 409 mm。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 1 套 = 2 个安装轨,包括固定件
- 承载力
- 100 kg
- 长度
- 706.5: 1,006.5 mm
- 包装单元
- 1 组件
- 净重
- 3.008 kg
- 毛重
- 3.208 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177263260
- ECLASS 8.0
- 27189261