滑动伸缩轨 用于承板,用于安装在 VX 机柜框架上,用于升级现有的 VX 和 TS 应用 商品编号: DK 7051.000 将现有的固定螺栓或安装轨(重型负载样式)更换为伸缩轨,从而将固定安装式部件承板在之后的工作中改装成全拉出样式。 本产品已停止供应于: 2016年1月31日 推荐的替代产品: 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 商品编号: DK 7051.000 产品描述 固定安装式承板可很容易地补充改装成完全拉出型。在此,要将已有固定螺栓或安装轨(用于安装重型安装件的形式)替换成滑动伸缩轨。 材料 钢板 表面 镀锌 Suitable for component shelf depth 300 mm 承载力 50 kg 说明 在机柜深度上可安装和锁定在间隔为 25 mm 的安装孔阵列上。 包装单元 2 件 ETIM 9 EC002620 ECLASS 8.0 27189261 资料 说明书 DE, EN, FR