EMC(电磁兼容)电缆固定螺栓

型号: SZ 2843400

集成接线片,确保可靠的紧固和应力释放,以保护电缆。

型号:
SZ 2843400
型式
电缆固定螺栓,公制
产品描述
接地点保护套保证了机柜喷涂过程中接地点不会附着涂层,从而确保其导电性。接地点保护套在机柜中得以保留。 随附的锁紧螺母在拧紧过程中可以刺破表面涂层,由此形成导通连接。
材料
黄铜
密封件:CR/NBR
表面
镀镍
说明
最小屏蔽直径 = 电缆直径扣除电缆外套
最小电缆直径
19 mm
最大电缆直径
28 mm
防护等级 IP 69K
IP 69K
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 68
屏蔽直径(最小)
15 mm
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
Type 4
Type 4X
类型 12
UL Type 13
包装单元
1 件
净重
0.17 kg
毛重
0.18 kg
税率号
74198090
EAN
4028177247055
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
产品描述
SZ EMC(电磁兼容)电缆固定螺栓,公制,规格:M40
认证
UL + C-UL (listed)
VDE
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
信息表