接地带

型号: SZ 2564.000

用于建立一个安全可靠的接地连接,并带有完好无损的接触性:配有 M6 和 M8 环形接线片,适用于接地螺钉,在长度上得以优化,并装配完成。

型号:
SZ 2564.000
产品描述
用于建立一个安全可靠的接地连接,并带有完好无损的接触性。
您的获益
带有 M6 和 M8 环形接线片,适用于接地螺钉
具有最佳长度并可以直接连接
横截面
4 mm²
连接
M8 – M8
安装可能性
AX 连接方案:柜门/盖板 M8,箱体 M8,安装板 M8
VX 连接方案:柜门/顶盖 M8,箱体 M8,安装板 M8,侧板 M8,底板 M8
说明
请遵守各机柜或箱体系统的装配说明或接地线手册要求。
尺寸
长度: 170 mm
包装单元
5 件
净重
0.055 kg
毛重
0.058 kg
税率号
85444290
EAN
4028177027879
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
产品描述
SZ 接地带, 连接方式: M8-M8, 用于直径 4 mm², 长度: 170 mm
资料
信息表