- 型号:
- SZ 2565120
- 产品描述
- 用于建立一个安全可靠的接地连接,并带有完好无损的接触性。
- 您的获益
- 带有 M6 和 M8 环形接线片,适用于接地螺钉
- 具有最佳长度并可以直接连接
- 横截面
- 10 mm²
- 连接
- M8 – M8
- 安装可能性
- AX 连接方案:柜门/盖板 M8,箱体 M8,安装板 M8
- VX 连接方案:柜门/顶盖 M8,箱体 M8,安装板 M8,侧板 M8,底板 M8
- 说明
- 请遵守各机柜或箱体系统的装配说明或接地线手册要求。
- 尺寸
- 长度: 300 mm
- 包装单元
- 5 件
- 净重
- 0.18 kg
- 毛重
- 0.184 kg
- 税率号
- 85444290
- EAN
- 4028177319349
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- 产品描述
- SZ 接地带, 连接方式: M8-M8, 用于直径 10 mm², 长度: 300 mm