薄带接地件

型号: SZ 2412.316

铜镀锌,有不同的长度和横截面,带有压制触点套管,在高频时对抗电流表面效应,具有高度灵活的连接方式。

型号:
SZ 2412.316
产品描述
铜镀锌,有不同的长度和横截面,带有压制触点套管。扁平接地带在高频时能抗电流表面效应,同时具有高度灵活的连接可能性。
横截面
16 mm²
连接
M8 – M8
说明
请遵守各机柜或箱体系统的装配说明或接地线手册要求。
尺寸
长度: 300 mm
包装单元
10 件
净重
0.42 kg
毛重
0.52 kg
税率号
74198010
EAN
4028177022591
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
产品描述
SZ 薄带接地件, 规格: M8, 用于直径 16 mm²
认证
UL + C-UL (listed)