接地 接地套件 用于机柜和箱体接地的完整接地套件。 接地套件 等电位联结套件 用于 VX IT 带有 .3 m 长接地线的中央接地点,用于轻松将箱体框架接入接地/等电位联结网络(RBC 连接点)。 跳转至产品页面 接地套件 接地/电位补偿扩展套件 用于对现有接地或等电位联结套件进行补充,以便将其他扩展元件集成到等电位联结中。用于有针对性地让扩展组件与箱体框架的接触。接地线已完成连接,预装有插头并截成相应长度。 跳转至产品页面 接地套件 成套接地组件 用于 TE 在箱体框架上用于所有箱体部件按照系统实际需求进行接地。接地线已完成连接,预装有插头并截成相应长度。 跳转至产品页面 接地套件 高级等电位联结套件 用于 VX IT 用于实现更好的 EMC(电磁兼容性)。 跳转至产品页面 接地套件 扩展组件 用于接地安装轨,垂直 对垂直电位平衡轨上的星型接地装置按照系统需求进行扩展。 跳转至产品页面 接地套件 接地套件 用于 QuickBox 包含为所有薄型部件接地的接地线,长度符合实际情况,罩上的接地带是一个快速终端插头,它能快速拔出,门打开时具有良好的访问性。 跳转至产品页面 接地套件 接地套件 用于 KL 由所有顶盖接地所要求的螺钉、螺母、接触垫圈以及长 250 mm、横截面 4 mm² 的接地带。 跳转至产品页面 接地套件 接地轨,垂直 用于 VX、VX IT 利用附带的接地线可以为接插嵌板的电缆嵌扣夹进行星形接地,接地接线柱可变调节,轨道的载流容量约为 200 A。 跳转至产品页面 接地套件 接地套件,预安装 用于 TS IT 用预装的接地线将星形接地集成到网络机柜中的电位平衡轨上。 跳转至产品页面 接地套件 接地套件 用于AX3段式壁挂箱体 跳转至产品页面