并柜连接片 E-Cu

型号: SV 9661350

PE/PEN 组合是由母线、组合角支架以及并柜连接片组成,它能实现根据 IEC 61 439-1 进行的、经过型式试验的安装。

型号:
SV 9661350
产品描述
用于连接机柜的矩形母线,以便组合机柜与 PE/PEN 组合角支架。
材料
E-Cu
适合于母线
母线 E-Cu 带集成式孔
尺寸
长度: 95 mm
适合于母线
宽度: 30
高度: 10 mm
包装单元
4 件
净重
0.88 kg
毛重
0.97 kg
铜成分(kg/件)
0.255
税率号
74198090
EAN
4028177546691
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
产品描述
SV 并柜连接片 E-Cu, 长度: 95 mm, 用于 E-Cu 30x10 mm
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书