钢板门 用于 DK-TS

型号: DK 7824205

用于替换已有的门。配有 180° 铰链以及具有安全锁(锁号 3524 E)的转动手柄。

型号:
DK 7824205
产品描述
用于替换已有的门。配有 180° 铰链和旋转手柄,带有安全锁,锁号为 3524 E,可用舒适型手柄替换。
材料
钢板
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
适用于
箱体类型: DK-TS
宽度: 600 mm
高度: 2,000 mm
包装单元
1 件
净重
27.075 kg
毛重
28.5 kg
税率号
94039910
EAN
4028177237643
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204