钢板门,通风型 用于 DK-TS

型号: DK 7824183

用于替换已有的门。配有 180° 铰链以及具有安全锁(锁号 3524 E)的转动手柄。

型号:
DK 7824183
产品描述
配有 180° 铰链和旋转手柄,带有安全锁,锁号为 3524 E,可用舒适型手柄替换。可在具有很高有源元器件的网络机柜中提供最佳空气流量。进气口大于 78 % 的穿孔区域。
材料
钢板
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
适用于
箱体类型: DK-TS
宽度: 600 mm
高度: 1,800 mm
包装单元
1 件
净重
17.005 kg
毛重
17.9 kg
税率号
94039910
EAN
4028177237711
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204