本产品已停止供应于: 2014年12月30日
- 型号:
- DK 7824282
- 产品描述
- 配有备用检视窗、4 点式条形锁和舒适型手柄(用于带 3524 E 安全锁的异型半圆柱锁芯)。采用分段式设计,机柜的安装空间得以优化,同时由于各排机柜之间的距离缩小,操作便捷。集成有 180° 铰链,因此开门角度达到最大。
- 材料
- 框架:钢板
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm - 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 说明
- 高度 2200 mm 不能与摇架 45 U 结合使用。
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
宽度: 800 mm
高度: 2,200 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 37.6 kg
- 毛重
- 37.6 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177570931
- ECLASS 8.0
- 27182204