- 型号:
- TS 8106512
- 产品描述
- 用于固定在垂直的机柜型材内部。侧板固定件 TS 8106.235 有可能与分段式门的固定发生冲突。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 2 块侧板
16 个带自动电位平衡功能的支架 - 说明
- 也可用在没有模块化面部设计的机柜中!
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
高度: = 200 mm
深度: = 600 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 27.74 kg
- 毛重
- 29.2 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177250536
- ECLASS 8.0
- 27182101