舒适型手柄 用于 TS、TS IT、VX SE、PC、IW

型号: TS 8611040

这种手柄采用推拉助力技术,不需要转动,从而确保了门上最大的设备安装平面。采用卡扣式手柄系统轻松进行安装。

型号:
TS 8611040
型式
带安全锁芯,锁型 E1
产品描述
这种手柄采用推拉助力技术,不需要转动,所以确保了门上最大的设备安装尺寸。
材料
锌铸件
表面
粉末涂层
颜色
RAL 7032
安装操作说明
安装在 TS、VX SE 玻璃门、PC 底部门、IW 设计门上时,需要手柄适配器
关于订货编号的说明
只适用于下列范围:VW、Audi、SEAT 以及 Skoda 小轿车
适合于箱体类型
EL,三段式,18 - 21 U
TS
TS IT
SE
电脑机柜门
IW
TS 8 不锈钢
SE 不锈钢机柜
包装单元
1 件
净重
0.66 kg
毛重
0.76 kg
税率号
83024110
EAN
4028177211896
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
资料
说明书