安装孔板 用于 AE 不锈钢

型号: SZ 2310038

用于固定 AE 支撑条,AE 门制动器等等。

型号:
SZ 2310038
技术数据
孔直径为 3.7 mm,以安装孔阵分布尺寸 25 mm 分布
使用范围
用于固定下列部件:
安装轨梁用于 AE
AE 门制动器
其他
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括螺母和插件垫片
长度
318 mm
安装可能性
垂直安装在门螺栓上
适用于
用于门上方
关于订货编号的说明
用于门上方
适合于箱体类型
AE 不锈钢
TP 通用琴式控制台
适合于高度
= 380 mm
包装单元
20 件
净重
1.56 kg
毛重
1.752 kg
税率号
73269098
EAN
4028177020917
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
资料
信息表