- 型号:
- DK 7826669
- 型式
- 两部分带有电缆导入设施
- 产品描述
- 用于替换系列顶板。72 mm 高的盖板,四周带有通风槽,用于电缆导引的夹紧型材。带电缆导引的两段式型式使得加装更为舒适。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 适用于
- 箱体类型: TS
TS IT
宽度: 600 mm
深度: 600 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 6.878 kg
- 毛重
- 7.24 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177390201
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 产品描述
-
DK TS8 顶板 网孔