顶板 IP 55,封闭式 用于 TS

型号: SV 9671648

用于无顶板的机柜及用于替换其他 TS 机柜的系列顶盖。

型号:
SV 9671648
使用范围
用于无顶板的机柜以及用于替换其他 TS 机柜的系列顶盖。
材料
钢板,1.5 mm
表面
织纹
颜色
RAL 7035
适用于
箱体类型: TS
宽度: 400 mm
深度: 800 mm
包装单元
1 件
净重
4.05 kg
毛重
4.8 kg
税率号
73269098
EAN
4028177573628
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
产品描述
SV 顶板, 宽度深度: 400x800 mm, IP 55, 用于 TS