- 型号:
- TS 8801745
- 产品描述
- 作为电缆管理室便于电缆从上方引入或母线系统经并联柜至配电系统。批量生产的 TS 顶板用于上方的封闭。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 涂漆, 织纹
- 颜色
- 与 RAL 7035 类似
- 供货范围
- 框架模块
前面/后面 2 块护板
8 个带自动电位平衡功能的支架
4 个螺杆带运输吊环 - 安装操作说明
- 上面并柜时不能安装盖板
- 尺寸
- 高度: 200 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 适用于
- 箱体类型: TS
宽度: = 800 mm
深度: = 600 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 13.136 kg
- 毛重
- 13.827 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177250499
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 产品描述
- TS 顶装模块,用于TS,用于机柜宽度深度:800x600 mm
- 认证
- UL + C-UL (listed)
- 资料
- 信息表