- 商品编号:
- SK 3335.930
- 产品描述
- VX25 TopTherm 冷水机组结构紧凑,用途广泛。冷水机组完美集成在机柜中,占地面积超小,效率更高,可用性更佳。
- 您的获益
- 一种箱体尺寸,用于四种功率等级
- 可将二氧化碳排放量降低最多 35%
- 通过微通道技术减少制冷剂用量
- 远程监控已集成在基本单元中
- 集成有多种安全功能,安全性更高
- 最小占地面积
- 易于维护
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 完全连接好的单元配有侧板和门
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级 IP 44(电气)
- 总冷却功率 Tw10/Tu32
- 冷却功率 Tw10 Tu32/50 Hz: 6.5 kW
冷却功率 Tw10 Tu32/60 Hz: 7.5 kW
- 总冷却功率 Tw18/Tu32
- 冷却功率 Tw18 Tu32/50 Hz: 8 kW
冷却功率 Tw18 Tu32/60 Hz: 8.6 kW
- 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- 冷却功率 Tw18 Tu35/50 Hz: 7.8 kW
冷却功率 Tw18 Tu35/60 Hz: 8.4 kW
- 气流量(自由送风)
- 在 50 Hz 条件下: 6,000 m³/h
在 60 Hz 条件下: 7,200 m³/h
- 额定工作电压
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- 尺寸
- 宽度: 808 mm
高度: 2,238 mm
深度: 608 mm
- 说明
- 法规未要求定期进行密封性测试。
- 噪音等级
- 75.6 dB(A)
- 温度调节器
- e-控制器(出厂设置 +18 °C)
- 工作温度范围
- 10 °C...43 °C
- 冷却介质工作温度范围
- 10 °C...25 °C
- 滞后温差
- ± 1 K
- 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R410A
量: 1.1 kg
全球暖化潜势 (GWP): 2,088
CO₂ 等值物 (CO₂e): 3.8 t
- 泵压力
- 在 50 Hz 条件下: 2.5 巴
在 60 Hz 条件下: 2.5 巴
- 冷却介质泵的功耗 50/60 Hz
- 0.67 / 1.06 kW
- 体积流量(冷却介质)
- 在 50 Hz 条件下: 30 l/min
在 60 Hz 条件下: 47 l/min
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 4.91 kW
在 60 Hz 条件下: 5.92 kW
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 9.4 A
在 60 Hz 条件下: 8.8 A
- 起动电流(最大)
- 在 50 Hz 条件下: 44 A
在 60 Hz 条件下: 39.8 A
- 能效比 (EER) 50 Hz Tw18/Tu35 DIN EN 14511
- 2.6
- 接水口
- R 1" IG
- 制冷循环回路的数量
- 1
- 水箱
- 材料: PP 塑料
容量: 75 l
- 运行时重量
- 323 kg
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 248 kg
- 税率号
- 84186900
- EAN
- 4028177953451
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- 产品描述
-
SK TopTherm 冷水机,VX25 箱体内,7.8/8.4 kW,400-460 V,3~,50/60 Hz,宽x高x深:808 x 2238 x 608 mm