- 商品编号:
- SE 5854.600
- 材料
- 箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm,外表拉丝
门:不锈钢 1.4301 (AISI 304),2.0 mm,外表拉丝
后板:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm,外表拉丝
底板:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
安装板:钢板,3.0 mm
- 表面
- 箱体、门和后壁:拉丝,粒度 400
底板:光亮
安装板:镀锌
- 供货范围
- 箱体上面和侧面封闭
门
单门机柜的门铰链在右侧,可以换到左侧
后板可拧出螺钉后卸下
安装板
底板
锁:3 mm 双齿
2 个冲孔轨 18 x 39 mm
- 尺寸
- 宽度: 1,000 mm
高度: 1,800 mm
深度: 400 mm
- 安装板尺寸(宽 x 高)
- 899 mm x 1,696 mm
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1、2、3、3R、12
- IK 编码
- IK10
- 门数
- 1
- 说明
- 鉴于材料硬度,我们建议在内部装配时使用内六角低圆柱头金属板螺钉 2486.400
- 基本材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 140 kg
- EAN
- 4028177959330
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
-
VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 1000x1800x400 mm, Stainless Steel, 1.4301, with mounting plate, single door at the front