Voedings- en genotsmiddelenindustrie

Hot Dogs en co. schoon geproduceerd

"Rittal – The System." betekent: doordachte systeemoplossingen voor hygiënische productie binnen de levensmiddelenindustrie.

Juist in open processen, waar bestendigheid van de afdichting tegen reinigings- en desinfecterende middelen erg belangrijk is, zijn geoptimaliseerde kastsystemen, klemmenkasten en bedieningsbehuizingen op de productie-installaties een must.

  • Planning en engineering

    • Minimale werkzaamheden bij de engineering, constructie en fabricage
    • Voldoen aan de strengste hygiënische voorschriften door gebruik van speciale HD-behuizing
    • Aanmerkelijke kosten- en tijdvoordelen door engineering met standaard oplossingen

  • Producten

    • Dak 30° naar voren gekanteld
    • Binnenliggende scharnieren
    • Siliconen afdichting zonder holle ruimte, bestendig en eenvoudig vervangbaar
    • Klemmenkasten rondom 3° afgeschuind
    • Wandafstandhouder voor perfecte reiniging, ook achter de behuizingen
    • Kabelwartels en stelvoeten zonder extern schroefdraad

  • Aanhouden van normen en richtlijnen

    • Machinerichtlijn 2006/42/EG
    • Verordeningen van de EU 852/2004
    • Europese normen bijv. de EHEDG
    • Audit/certificaat voor IFS, BRC