IT-infrastructuur

IT-racksystemen

De flexibele systeemoplossingen bieden van compacte tot grote netwerktoepassingen een passend rack voor uw individuele wensen.

IT-racksystemen

VX IT

De oplossing voor alle netwerk- en servertoepassingen. Of het nu gaat om een netwerkverdeler of om serverracks in een edge-, colocation- of hyperscale data center, de nieuwe VX IT vormt het ideale platform voor alle eisen die aan moderne...

IT-racksystemen

TX CableNet

Nooit meer kabelspaghetti! Rittal combineert in het nieuwe IT-rack zijn jarenlange ervaring en knowhow op het gebied van netwerkinfrastructuur in een bijzondere oplossing - een nieuw niveau op het gebied van kabelmanagement. Het overzichtelijke en op de...

IT-racksystemen

TX Colocation rack

The world of IT is changing, and the centralisation of IT in large data centres has become a long-term trend. The TX Colo, which is perfectly adapted to use in a large data centre, is our response. Thanks to its forward-thinking configuration, the...

IT-racksystemen

Verdelerracks

Verdelerracks voor optimale toegankelijkheid rondom bij montage en installatie en onbeperkte luchtstroom dankzij open constructie.

IT-racksystemen

OCP rack

As a member of the OCP (Open Compute Project) community, Rittal offers the OCP ORV3, the only rack in the world that is 100% compliant with the OCP V3 standard and is available with corresponding accessories. This rack is UL-certified and offers maximum...