Productbasis

Oneindig veel mogelijkheden uit één hand

Onze producten vormen de basis van "Rittal – The System." Dankzij een modulair opgebouwde systeemarchitectuur kunnen onze oplossing exact op uw wensen en behoeften worden afgestemd – individueel, afhankelijk van de bedrijfsomvang en de branche en direct in serie.

Het systeemplatform van "Rittal – The System." is de aanbouwkast TS 8, die op dezelfde wijze als het IT-rack kan worden ingezet. Bovendien omvat het aanbod van Rittal een groot aantal behuizingstypen – van kleine kasten via compacte wandkasten tot complete kastsystemen.

Op het gebied van de stroomverdeling biedt "Rittal – The System." met het schakelinstallatiesysteem Ri4Power en het stroomverdelingssysteem RiLine een veilige energievoorziening voor nagenoeg alle toepassingen.

Waar gehakt wordt, vallen spaanders – onze klimaatoplossingen zorgen ervoor, dat de verlieswarmte van de gebruikte componenten efficiënt wordt afgevoerd. Ons productprogramma omvat daarbij geperfectioneerde ventilatoren voor de industriële kast tot slimme koelconcepten voor IT-infrastructuren.

Of het nu gaat om een micro-compurterruimte als standalone-oplossing of om een compleet rekencentrum: voor IT-infrastructuren levert Rittal concepten en producten in elke orde van grootte.

Volgens het modulaire principe maakt "Rittal – The System." een nagenoeg oneindig aantal toepassingen mogelijk. En dat alles uit één hand.