- Artikel-Nummer:
- CP 6212.540
- Ausführung
- Zur Montage von
Comfort-Panel ab Frontplattenbreite 247 mm und Einbautiefe 152 mm
Optipanel ab Frontplattenbreite 220 mm und Einbautiefe 150 mm
Stahlblech ab Einbautiefe 135 mm
Zur Montage an Tragarmsystem-Komponenten
Befestigung CP 60/120 für Tragarmanschluss Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Kupplung CP 60/120/180 für Tragarmanschluss Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Winkelkupplung 90° CP 60/120 für Tragarmanschluss Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
Neigungsadapter 10° CP 60/120 für Tragarmanschluss Ø 130 mm, CP 6206.400
Neigungsadapter ±45° CP 60/120 für Tragarmanschluss Ø 130 mm, CP 6206.420
- Nutzen
- Zum leichten Einhängen der Command-Panel am Tragarm/Standfuß
- Mehr Platz für Kabeleinführung
- Material
- Anschlussplatte: Aluminiumguss
Verstärkungsblech: Stahlblech, 6 mm
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verstärkungsblech
Dichtungen
Befestigungsmaterial
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,4 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177684232
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
-
CP Anschlussplatten, mit Verstärkungsblech CP 120/60, für Tragarmanschluss Ø 130 mm