機能するサステナビリティ

Blue e+を活用してCO₂削減を実現

当社は世界最高効率の空調ソリューションとスマートサービスのコンセプトで、お客様の機械やプラントのCO₂排出量削減をサポートします。すなわち、「Blue e+」クーラー1台で年間平均1tのCO₂を削減することができます。これは、ブナの80年間のCO₂吸収量に相当します。リタール社のBlue e+製品ファミリーは、お客様にあらゆる要件と用途に対応するソリューションを提供します。.

What if? 効率性と持続可能性を高めるための方法を見つけてください。

違いを生み出すテクノロジー

あらゆるレベルでサステナビリティを実現

世界でも類を見ないハイブリッド技術により、従来のシステムに比べて平均75%の省エネを実現します。これにより、CO2排出量を大幅に削減し、クライメイト・ニュートラルに大きく貢献します。また、設置された部品の長寿命化、世界的なユーザビリティ、デジタルサービスの提供により、あらゆるレベルでサステナビリティを確保します。

Blue e+は最高の効率を実現します

効率の定義は何でしょうか?「より小さい」で、「より大きい」を生み出すことです。すなわち、こういうことです:Blue e+クーラーは、コストを最小限に抑え、より大きな環境保護を実現します。

革新的なハイブリッド技術による画期的なエネルギー効率:

  • 2つの並列した冷凍回路が、温度差によって別々に、または一緒に動作します。
  • パッシブエアコン: ヒートパイプ式冷却回路(周辺温度が設定温度を下回るとコントロールキャビネットから放熱します)
  • アクティブエアコン:コンプレッサー式冷却回路に回転数制御部品を搭載し、需要に応じた冷却を行います

インバーター制御により、コントロールキャビネット内の温度を一定に保つことができ、部品の長寿命化を実現しました。

これは、平均75%の省エネ効果が実証された技術です。

1台であらゆる用途に対応

適合しないものを、適合させることができるでしょうか?リタールにはそんな製品はありません。当社のBlue e+のソリューションは、常に適合します。あらゆる用途、あらゆる場所、あらゆる性能範囲に適合します。

独自のマルチボルテージ機能で最大限のフレキシビリティを実現

0.3W & 0.5kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
1 kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
380-480 V, 2~, 50/60 Hz
1.3kW 2.6kW 110-240 V, 1~, 50/60 Hz
380-480 V, 3~, 50/60 Hz
3.8kW 5.8kW 380-480 V, 3~, 50/60 Hz
  • 国際認証各種取得、マルチ電圧対応 により、世界中で使用可能
  • 20℃~60℃(アウトドア用クーラーは、-30℃ ~ +60℃)の幅広い動作温度範囲で使用できます。

安全性をより持続可能なものに

工場運営では、安全性がキーファクターです - Blue e+クーラーは、信頼性が高く、メンテナンスが少なくて済み、すぐに使用できるのが特徴です。

  • 保護等級IP55またはIP56の屋外用クーラーにより、より高い保護性能を実現
  • 0.3kWからの凝縮水蒸発装置を標準装備し、より安全性を高めました
  • 短納期によるスピードアップと、世界中の製品・スペアパーツの確実な供給(標準品は在庫あり)
  • 予知保全によるサービス効率の向上とサービスプロセスの改善

Blue e+は、お客様の作業を可能な限り簡単にするよう設計されています/h3>

どうぞ、大切なことに集中してください - 計画・操作・組み立てを楽にします

  • 便利なツール(ソフトウェアサーム、スキャン&サービスアプリ、クイックファインダー)により、設計とパラメータ設定をより迅速に行います
  • すべての取り付けタイプで、統一した長方形の取り付け用カットアウト(表面取り付け、半埋め込み取り付け(1.6kWから)および全埋め込み取り付け)を使用し、プランニングの手間を軽減
  • 保守・点検のしやすさ、部品交換の簡便さによるメンテナンスコストの削減
  • インテリジェントなインターフェースによる直感的な操作: Scan&Serviceアプリ用NFCインターフェース、ソフトウェアアップデートとサービス用USBポート、ディスプレイ(1kWまで)またはタッチディスプレイ(1.6kW~)、遠隔監視用IoT インターフェース

あらゆる業種で活躍する、当社の空調ソリューション

あなたの業界に最適なソリューションが見つかります。個々の課題は、分野ごとに異なる要件となります。当社のさまざまなクーラーの幅広いポートフォリオは、あらゆる業界に適切なソリューションを提供します。

もっと詳しく知る

NEW:さらにサステナブルに、さらに効率的に: Blue e+ S

300W〜1000Wのパワークラスの新しいBlue e+ Sクーラーにインスパイアされてください: 新しいデザイン、スマートな機能、そしてリタール・スマートサービス・コンセプトによるさらに迅速なプロセスにより、さらに高度なクライメイト・ニュートラルとコスト削減を実現します。

もっと詳しく知る

製品紹介ギャラリー

Simply retrofit now!

With the air diverter for Rittal cooling units, you achieve a targeted routing of cold air to avoid the formation of heat nests.

Find out more

実績あるBlue e+テクノロジーを搭載した小性能クラスのクーラーは、世界最高水準のエネルギー効率を実現しています。これにより、機械やプラントのCO2排出量を大幅に削減することができます。また、新しい冷媒は地球温暖化係数を56%低減させることができます。Blue e+ Sは新しいデザインで、多くのスマート機能を搭載しています。機種変更ヘルプもご活用ください!

もっと詳しく知るく

革新的なハイブリッド技術による、世界唯一のCO2バランス。回転速度制御式コンポーネントおよびヒートパイプ技術により、平均 75 % の省エネを実現。世界中での使用を可能にする、独自のマルチ電圧式。タッチディスプレイによる、直感的な操作。4つの出力クラス(1.6kW~5.8kW)に対応した同一の取り付け用カットアウト(表面取り付け、半埋め込み取り付けあるいは全埋め込み取り付け)

もっと詳しく知る

省エネ、CO2削減を実現した壁掛け型クーラーです。出力クラス1.6kW~5.8kWのBlue e+ケミカルバージョン。特に硫酸が空気中にエアロゾルとして存在するような環境では、部品の特殊な塗装仕上げにより、汚染環境に対して最適な保護を提供します。

もっと詳しく知る

エネルギー効率に優れ、持続可能な壁掛け式クーラー Blue e+アウトドア(出力クラス 1.5 kW~5 kW)。IP 56 / UL Type 12/3R/4の高い保護等級と-30℃から+60℃の温度範囲により、厳しい環境下でも最適な保護が可能です。このクーラーは3つの取り付け方法(表面取り付け、半埋め込み取り付けあるいは全埋め込み取り付け)で、例えばトプテックのプロジェクトソリューションに搭載することが可能です。

もっと詳しく知る

サステナブル、フレキシブル、コンパクト:Blue e+チラーは、冷却水を集中的かつ経済的に冷却し、これによって供給空気/水熱交換器などを管理することができます。回転数制御部品とインバータ技術により、最大70%の省エネが可能です。世界中での使用を可能にする、国際的な認証およびマルチ電圧式ユニット。タッチディスプレイによる直感的な操作およびインテリジェントなコミュニケーションインターフェースは、操作や分析をコンフォータブルにします。

もっと詳しく知る

デジタルにより最高に達成されるサステナビリティ

デジタル技術によるCO2排出量削減効果

全てをデジタルに考える人は、より多くの価値を創造します - Blue e+ クーラーは、スマートなアプリとサービスにより、よりスムーズなプロセスを実現します。

スマートフォンとクーラーをNFCで接続し、装置のデータやパラメータを転送したり、QRコードをスキャンして関連するすべての製品情報を一目で確認したりすることができます:

  • クーラーのパラメータ設定と運転開始の迅速化
  • Fast-Copy(設定を他のクーラーへ1:1でコピー)により、より効率的な作業
  • サービス通知の作成と送信
  • アクセサリーやスペアパーツからウォッチリストを作成・送信
  • すべての製品情報の概要をさらに詳しく確認
  • スキャンした製品を管理

 

IoT インターフェースは、リタール冷却ソリューションや環境状態の監視を目的とするセンサー類のインテリジェントネットワーキングを実現するための中心的な要素です。多種多様なインターフェースとプロトコルを備えており、データ収集や、上位の IT システム、あるいは、機械の状態をローカルで監視するシステムへのデータ収集および転送に使用されます。

 

  • インダストリー4.0アプリケーションにおけるクーラー、Blue e+チラーおよびセンサーの最適な統合による効率化
  • センサーからクラウドへの常時通信による高速化
  • 上位の監視システムやエネルギー管理システムとの連携による安全性の向上

もっと詳しく知る

参考文献・受賞歴

私たちはお客様に奉仕します。

ご質問がありますか?どうぞ当社へご連絡ください。サステイナブルな冷却テクノロジーBlue e+に関するご質問をお受けしています。