리탈 소식

리탈은 고객에게 통찰력을 제공합니다. 혁신적인 리탈의 세계로 초대합니다!

소식

최신 정보

리탈의 제품 및 이벤트에 대한 최신 소식과 정보, 흥미로운 고객 스토리를 확인해보세요.

기업

우리의 제품은 여전히 사용할 수 있습니다

우리는 계속 정시에 배달합니다

계속해서 정시에 납품할 수 있으며 이것이 우리의 가장 중요한 목표이며 여전히 남아 있음을 알려드리게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 당사 제품의 가용성은 시리즈 제품에 대해 일관되게 제공됩니다. 지연되는 경우 즉시 알려드리겠습니다...

2021. 5. 11.

"최고가 되기"는 5가지 주요 미래 IT 동향을 제시하고 현재 실현 가능한 사항을 설명합니다.

"Simplified"라는 제목의 "be top" 회사 잡지의 새로운 호. 완료”를 통해 연구 및 IT 전문가가 자신의 의견을 말할 수 있습니다. 5가지 IT 트렌드를 기반으로 여정이 어디로 가고 있고 이미 실현 가능한 것이 무엇인지 보여줍니다.

2021. 4. 20.

Friedhelm Loh Group, 직원 개발 상 수상

Friedhelm Loh Group은 "최고의 독일 고용주" 상을 13회 연속 수상했습니다. 또한 5년 연속 "독일 최고의 교육 회사" 중 하나로 선정되었습니다.

2021. 4. 1.

철강 제조업체에서 국제 디지털 회사로 – 60년 만에

1961년 4월 1일, 헤세 중심부의 작은 방직 공장에서 국제적인 성공 스토리가 시작되었습니다. 바로 인클로저의 표준화입니다.

2021. 3. 31.

Rittal과 Stulz: 개척자들의 파트너십

리탈과 Stulz는 맞춤형 데이터 센터 인프라, 컨설팅, 지원 및 서비스 제공을 위한 세계적인 파트너십을 즉시 시작한다고 발표했습니다.

2021. 2. 25.

Rittal의 새로운 CEO

2021년 2월 1일 Friedhelm Loh 그룹의 소유주이자 CEO인 Friedhelm Loh 교수는 마르쿠스 아쉬(Markus Asch, 49세)를 Rittal International Stiftung & Co. KG의 CEO이자 Rittal GmbH & Co. KG의 경영 이사회 의장으로 임명했다.

2021. 1. 21.

German Edge Cloud와 IBM, 산업용 엣지 컴퓨팅을 위한 하이브리드 클라우드 솔루션을 현장에 직접 제공

데이터 주권과 함께 데이터 기반 작업 현장 애플리케이션을 빠르고 쉽게 구현하는 것은 현재 제조 산업이 직면한 가장 큰 과제 중 하나이다. German Edge Cloud(GEC)의 Industrial Edge Appliance ONCITE는 Red Hat OpenShift 기업용 Kubernetes 플랫폼을 기반으로 하는

새로운 제품 소식

2021. 5. 19.

더 큰 안전을 위한 LED 경광등

기계 및 시스템의 작동 조건은 빠르고 명확하게 인식할 수 있어야 합니다. 예를 들어 신호 기둥은 장애에 즉시 대응하는 데 도움이 됩니다. IP 65 보호 범주와 유지 관리가 필요 없는 LED 기술을 통해 새로운 신호...

2021. 4. 13.

인클로저 수정 속도 향상

최적화된 역학 및 디지털 통합을 갖춘 새로운 Perforex MT 밀링 센터. 효율적인 작업 관리를 통해 엔지니어링에서 기계 컨트롤러에 이르는 인터페이스인 새로운 RiPanel Processing Center. 개인을 위한 새로운 금융 모델 및 컨설팅…

2021. 3. 9.

TX CableNet: 전문적인 품질의 케이블 관리를 위한 모멘텀

새로운 TX CableNet을 통해 Rittal은 전문가 수준의 네트워크 케이블링을 가속화하고 있다. 곡률 반경이 부드러운 대량의 케이블도 쉽게 삽입할 수 있으며 “폭포 원리”로 완벽한 케이블 라우팅을 구현한다. Rittal 시스템 액세서리용 피치 패턴이 있는 사전 조립된 오픈 프레임 구조는 빠른 조립과 쉬운 유지보수를 보장한다. 규격품의 표준 주문의 경우 Rittal은 24시간 이내에 배송을 약속한다.

2021. 2. 3.

German Edge Cloud와 IBM, 산업용 엣지 컴퓨팅을 위한 하이브리드 클라우드 솔루션을 현장에 직접 제공

“ONCITE powered by IBM”과 함께 German Edge Cloud와 IBM은 하이거의 디지털 통합형 Rittal 공장에서 이미 사용되고 있는 올인원 하이브리드 클라우드 솔루션으로서 관련 작업 현장 기능을 통해 제조 산업의 디지털화 요구 사항을 해결하고 있다.

2020. 11. 9.

RiMatrix Next Generation: 모든 IT 시나리오를 위한 미래 플랫폼

IT 인프라 플랫폼 RiMatrix Next Generation(NG)을 통해 Rittal은 유연하고 안전하며 빠른 데이터 센터 구축을 위한 새로운 모듈 시스템을 개발했다.

이벤트

"MEET THE EXPERT" – 웹캐스트

모듈식 솔루션. 모듈식 학습. 당사의 독점 웹캐스트에서 차세대 미래 보장형 IT 인프라를 확인하고 지금 등록하십시오.

산업 전문 지식 보강

예: "인클로저에 대한 북미 코드 및 표준", "IEC 61439에 따른 설계 검증" 또는 "버스바 시스템에 대한 단락 전류 정격" 등과 같은 주제 관련

IT 전문 지식 보강

"VX IT" 웨비나에서는 모든 수준에서 완전한 개별성과 최대의 유연성을 갖춘 모든 네트워크 및 서버 애플리케이션을 위한 솔루션인 Rittal의 새로운 IT 랙을 소개합니다.

be top 웹 매거진으로 이동