귀사의 산업을 위한 솔루션을 찾아보십시오

산업 솔루션

귀사의 산업을 위한 솔루션을 찾아보십시오

새로운 기술과 트렌드가 산업을 변화시키고 있습니다. 주요 원동력은 디지털화, 개별화, 기후 보호입니다. Rittal은 여기에서 발생하는 문제를 처리합니다. 법적 조건, 규정 및 산업 표준에 대한 당사의 산업별 노하우는 귀사의 요구 사항을 이해하는 데 도움이 됩니다.

"Rittal – The System" 의 높은 유연성과 표준화는 산업이나 IT 등 어느 분야든 상관없이 귀사를 위한 맞춤형 솔루션을 제공하는 데 도움이 됩니다.

산업 개요

코로케이션

코로케이션 서비스를 위한 최적의 인프라

코로케이션은 데이터 센터 운영자, 특히 인터넷 및 클라우드 제공업체에게 빠르게 성장하고 있는 중요한 비즈니스 영역입니다.

자동차 산업

대 전환점에서 다시 시작

현재 자동차 산업은 역사상 가장 큰 격변의 한가운데에 있습니다. 바로 전기 이동성으로의 전환입니다.

항공 산업

고공 비행을 지원하는 Rittal

여기에서도 디지털화는 항공 산업 전반에 걸쳐 새로운 비즈니스 모델을 만들고 있습니다.

의료 서비스

디지털 건강 관리를 위한 준비가 되어 있습니다

디지털화는 의료 시스템을 완전히 변화시키고 있습니다. E-Health는 의료 서비스에서 더 중요한 역할을 하도록 설정됩니다.

인프라/통신

5G, IoT 및 AI: 통신 네트워크의 새로운 과제

인터넷 사용은 최근 몇 년 동안 급격히 증가했으며 앞으로도 계속 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 대용량 데이터의 사용이 예상됨에 따라 통신 회사 및 통신 인프라에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

물류 센터

딜리버리의 완성

스마트 제품과 서비스는 에너지 효율성을 극대화하여 CO₂ 배출량을 줄이고 기계 및 플랜트 가동 중단을 방지하는 데 도움이 됩니다. 빠른 배송에 대한 고객의 기대치는 하늘을 찌를 듯이 높아졌으며 B2B 부문도 마찬가지입니다. 그러나 물류 분야에서 이러한 마스터 클래스를 달성하려면 물류 센터의 다양한 요소가 한데 모여 24시간 내내 원활하게 운영되어야 합니다. 물론 악마는 세부 사항에 있으며, 이러한 세부 사항에는 상품 입고 및...

기계 공학

미래를 위한 디지털화 및 네트워크화

기계 및 플랜드 제조 분야에서 디지털화와 인더스트리 4.0 또는 사물 인터넷(IoT)은 공급자와 사용자 모두에서 관련성이 매우 높습니다.

공정 산업

공정 산업의 효율적인 첨단 프로세스

공정 산업은 심각한 혼란을 겪고 있습니다. 따라서 모든 회사 수준에서 투명하고 효율적이며 통제된 프로세스가 핵심 성공 요인입니다.

유통

지능형 리테일 솔루션

최근 몇 년 동안 비즈니스 세계에서 일어난 모든 변화 중에서 가장 큰 영향을 미친 것은 시장과 소비자 행동의 디지털화입니다.

해양 산업

열악한 환경 조건을 위한 완벽한 솔루션

공해에서는 매우 힘든 상황이 발생할 수 있습니다. 따라서 해양 산업에서 사용되는 기술 시스템은 환경 영향에 대한 매우 효과적인 보호가 필요합니다.

금융

디지털화: 금융 부문을 위한 새로운 기회

블록체인 및 암호화폐와 같은 기술은 금융 부문에 새로운 도전 과제를 제시하고 있습니다. 그러나 무엇보다도 효율성과 보안을 강화할 수 있는 새로운 기회와 가능성을 제공합니다.

전기 공학 및 자동화

자동화를 통한 가치 창출

디지털화는 제어 시스템 및 스위치기어 제조 분야의 구성 및 운영을 크게 변화시켰습니다.

금융

디지털화: 금융 부문을 위한 새로운 기회

블록체인 및 암호화폐와 같은 기술은 금융 부문에 새로운 도전 과제를 제시하고 있습니다. 그러나 무엇보다도 효율성과 보안을 강화할 수 있는 새로운 기회와 가능성을 제공합니다.