토크 형식 - 에너지 플래시

에너지 전환 완료

에너지 전환의 과제 마스터하기

'에너지 플래시' - 에너지 업계의 온라인 비즈니스 토크

에너지 전환의 과제는 혼자서 해결하기에는 너무 복잡합니다. 글로벌 기후 변화는 경험을 공유하고 파트너십, 공동 노력, 스마트 플랫폼을 통해서만 막을 수 있습니다.

에너지 플래시 온라인 대담에서는 에너지 부문 및 디지털화 전문가들이 경험을 교환하고 지식과 노하우를 공유할 수 있는 플랫폼을 제공합니다.

관심 있는 시청자가 토론에 참여하여 활발한 토론과 의견, 아이디어가 도출됩니다. 뉴스 프로그램, 워크샵, 인터뷰, 토론 세션이 결합된 라이브 스트림: 진정성 있고 개방적이며 활기찬 분위기

에너지 전환의 원동력으로서의 직류

에너지 플래시 5번 2023년 9월 20일 오후 5시(CEST)
하이거(Haiger)에서 열린 ODCA 총회 생중계

직류는 에너지 전환에서 핵심적인 역할을 합니다. 에너지와 자원의 잠재적 절감 효과는 엄청납니다. 새로운 사고가 필요하며, 이것이 바로 ODCA(Open Direct Current Alliance)가 스스로 설정한 과제입니다. 얼라이언스 작업의 핵심은 직류 애플리케이션을 쉽게 구현할 수 있도록 하는 것입니다. 특별 기능: 산업계와 연구계, 특히 50개 이상의 기업과 기관이 함께 협력하여 직류의 장점을 활용할 수 있는 길을 제시합니다.

리탈의 에너지 및 전력 솔루션 사업부 책임자인 라파엘 귤러너(Raphael Görner)가 2023년 9월 20일 오후 5시에 다섯 번째로 에너지 플래시를 생방송으로 진행할 예정입니다. 이번 방송에서는 올 일렉트릭 소사이어티로 나아가기 위한 스트림 형식으로 직류의 모든 장점, 접근 방식 및 구체적인 솔루션을 강조할 것입니다. 라파엘 귤러너는 이튼 일렉트리컬 섹터/EMEA/PMCC의 기술 플랫폼 차단 및 스위칭 매니저이자 ODCA 회장인 하트비히 스탬버거 박사, ZVEI의 워킹 파티 오픈 DC 얼라이언스(ODCA) 책임자인 도미니크 마이너와 함께 토론을 진행할 예정입니다.

지금까지 저전압 및 중전압 범위의 DC 기술은 본질적으로 산업용 연구 및 초기 파일럿 프로젝트에서만 테스트되었습니다. 2022년 ODCA의 창립은 자원 절약 및 CO2 중립 세계에 더 가까워지고 DC 기술을 국제적으로 출시하는 데 큰 진전이었습니다. 때가 무르익었기 때문입니다. 태양광 시스템은 DC를 통해 작동하고, 배터리는 그 자체로 DC이고, 충전 인프라는 DC이며, 업계에서는 많은 드라이브가 내부적으로 DC로 작동하고, LED 조명은 DC입니다. 전선을 직접 연결하여 많은 AC/DC 변환기를 절약하는 것은 어떨까요? 케이블만 사용할 경우 AC에 비해 DC로 전환하면 에너지 손실을 거의 50% 줄일 수 있습니다. 그리고 구리의 절반 정도만 필요합니다. 그러나 특히 기후와 관련된 건물 및 이동성 부문을 결합하면 높은 효율성 향상도 가능합니다.

흥미로운 주제, 흥미로운 사실입니다. 다양한 관점에서 알려드리고 논의하겠습니다. 실시간 토론에 참여하세요!

2023년 9월 20일 오후 5시 하이거(Haiger)에서 생방송으로 여러분의 질문과 제안을 기대합니다.

에너지 플래시 비디오 아카이브

How the digital twin is driving the expansion of grids and charging infrastructure
Raphael Görner and his guests Lars Niemtschke, Consulting Energy at Eplan, and Sebastian Schriek, Manager Product Management High Power Systems at PHOENIX CONTACT, discussed about approaches and solutions for shortening project lead times and simplifying subsequent maintenance.

Direct current plays a key role in the energy transition. The potential savings for energy and resources are enormous. New thinking is needed!

Raphael Görner and his guests Dr. Hartwig Stammberger (Eaton und ODCA) and Dominik Maihöfner (ODCA) highlighted all the advantages, approaches and concrete solutions in terms of direct current.

2023년 7월 12일부터 시행되는 에너지 플래시 4번

여름 방학 전 마지막 에너지 플래시에서 라파엘 귤러너는 게스트인 베른트 크레머와 함께 제품 탄소 발자국(PCF)을 기록하는 방법과 보다 효율적인 에너지 관리에 대해 논의했습니다.

e-모빌리티는 모빌리티 혁명의 중요한 부분일까요, 아니면 효율적인 에너지 전환을 위한 필수 구성 요소일까요?

e-모빌리티는 모빌리티 혁명의 중요한 부분일까요, 아니면 효율적인 에너지 전환을 위한 필수 구성 요소일까요?

전기 아이디어 - 에너지 전환을 향한 여정에서 지속 가능한 에너지 효율적 전원 공급 장치를 어떻게 설계할 수 있을까요?

라파엘 괴너는 게스트인 군터 코슈닉(Gunther Koschnik) 산업 ZVEI 이사와 함께 에너지 전환으로 나아가는 방법과 그 과정에서 어떤 기회가 있는지에 대해 논의했습니다.

#OneEnergy – 미래를 위해 오늘 배우세요. 에너지 전환의 도전 과제.

에너지 저장 및 충전 인프라의 산업화 가능성에 대해 얀 올리버 캄메셰이트와 라파엘 귤러너가 이야기를 나눕니다.