- 품목 번호:
- TE 7888.500
- 버전
- 측면 패널 포함
- 장점
- 프레임 구조 아님
- 최적의 접근성
- 분해가 가능하기 때문에 간단하게 설치 가능
- 도어 경첩 교체 가능
- 재료
- 강판
모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm
- 표면 처리
- 장착 프레임: 전착도장
인클로저 패널: 분체 코팅
- Basic color
- RAL 7035
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 자가 지지방식 19"(482.6mm) 장착 프레임, 전면 및 후면, 깊이 조절 가능
전면 모니터링 도어, 130° 경첩, 디자인 손잡이, 안전 잠금장치 3524 E 포함
후면 강판 도어, 130° 경첩, 안전 잠금장치 3524 E 포함
컷아웃이 최대한 크게 만들어져 있는 베이스 프레임(선택 사항으로 계장용 모듈 플레이트)
루프 플레이트, 옵션인 팬과 케이블 인입을 위한 가려진 컷아웃 포함
수평 조절 다리 4개, M10 (미 장착 상태로 제공)
스페이서 볼트 4개, 20mm, 높임용 커버 플레이트(미 장착 상태로 제공)
측면 패널, 잠금 가능, 안전 잠금장치 3524 E 포함
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 600 mm
- 높이 단위
- 42 U
- 높이 단위
- 42 U
- 전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간
- 30 mm / 30 mm /
- 레벨 간격(납품 시 상태)
- 495 mm
- 부하량
- 4,000 N
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 20
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 88 kg
- EAN
- 4028177801424
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 제품 설명
-
TE Network enclosure TE 8000, WHD: 600x2000x600 mm, 42 U, With glazed door