폴리카보네이트 인클로저 PK 함몰 홈 없음
품목 번호: PK 9508.100
유리섬유 강화 폴리카보네이트 재질의 벽면 장착형 인클로저. 보호 등급 IP 66. 퀵 고정장치가 있는 커버로 신속한 유지보수. 자가 소화성 재료로 안전성 보유.
- 품목 번호:
- PK 9508.100
- 버전
- null
- 재료
- 인클로저: 유리섬유 강화 폴리카보네이트
투명 커버: 폴리카보네이트, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
커버용 스크루: 폴리아미드
절연 마개: 폴리에틸렌 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 커버가 있는 인클로저
커버용 스크루
벽면 장착형 스크루용 절연 마개 - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 66
- IK 코드
- IK08
- 치수
- 폭: 130 mm
높이: 94 mm
깊이: 57 mm - 작동 온도 범위
- -35 °C...80 °C
- 기본 재료
- 폴리카보네이트
- 포장 단위
- 4 개
- 중량/개수
- 0.218 kg
- 관세 번호
- 94037000
- EAN
- 4028177139275
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101