컨테이너 데이터 센터를 위한 혁신적인 온도 제어

Blue e+ 실외 냉각 기술이 적용된 컨테이너 데이터 센터

데이터 양이 증가하고 IT 인프라에 대한 요구가 증가함에 따라 기존 IT 환경에서는 공간 문제가 발생하는 경우가 많습니다.
회사 부지 내에 컨테이너 데이터 센터를 실외에 설치하는 것은 IT 인프라의 로컬 확장을 위한 이상적인 솔루션입니다. 이러한 컨테이너는 이동성, 확장성, 보안성이 뛰어나며 무엇보다도 단기간에 사용할 수 있습니다. 모듈형 설계 덕분에 데이터센터 컨테이너는 개별 요구사항에 맞게 유연하게 구성할 수 있습니다..
지금까지 IT 장비의 냉각을 위한 시스템은 항상 컨테이너 내부에 배치되었습니다. 데이터 센터 컨테이너를 위한 리탈 Blue e+ 실외 냉각 솔루션 의 혁신적인 측면 중 하나는 냉각 장치가 컨테이너 외벽에 직접 장착된다는 것입니다. 냉각 장치는 더 이상 컨테이너 내부의 불필요한 공간을 차지하지 않습니다. 다시 말해 랙을 설치하기 위한 공간이 더 많아집니다! 또한 Blue e+ 실외 냉각 솔루션의 하이브리드 기술은 자원을 절약하고 비용 효율적이며 에너지 효율적인 공조 기술을 제공합니다.

  • IT 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 견고한 강판 컨테이너.
  • 단열재를 사용한 캡슐형 내벽 구조.
  • 이중화된 데이터 센터 온도 제어, 케이블 매니지먼트 기능이 있는 19인치 서버 랙, 높은 바닥, 조기 화재 감지, 소화 시스템, 데이터 네트워크 분배, IT 전력 분배, 바이패스 기능이 있는 UPS 시스템을 완벽하게 갖추고 있습니다.

효율성의 핵심

비디오를 통해 디지털 트랜스포메이션의 과제를 해결하는 방법 및 IT 솔루션의 다른 기능을 확인할 수 있습니다.

Blue e+ 실외 냉각으로 최대 1/3의 잠재적인 에너지 절감

Blue e+ 냉각 장치의 하이브리드 기술은 데이터 센터 공조 제어의 냉각 효율을 완전히 새로운 차원으로 끌어올립니다. Blue e+ 기술은 어떻게 작동하나요? Blue e+ 실외 냉각 장치에는 수요 기반 IT 냉각을 위한 액티브 냉각 회로뿐만 아니라 패시브 냉각 회로도 통합되어 있습니다: 통합형 히트 파이프(패시브 구성 요소)는 주변 온도가 컨테이너 데이터 센터의 열 통로 내부 온도 아래로 떨어지면 자동으로 주변 환경으로 열을 방출합니다. 이 효과는 특히 온도 차이가 큰 상황에서 두드러지게 나타나므로 에너지와 비용을 크게 절감할 수 있습니다.

Blue e+ 실외 냉각 솔루션의 장점

하이브리드 기술로 평균 1/3의 잠재적인 에너지 절감 효과*

*기존 냉각 솔루션과 비교

평균 약 18%의 비용 절감(TCO)*

*10년 동안 평균 75%의 부하가 걸린다고 가정할 때 기존 냉각 솔루션과 비교

Blue e+ 실외 냉각장치에 사용되는 하이브리드 기술과 패시브 부품은 연간 최대 17.4톤의 탄소 배출량을 줄입니다*.

*기존 냉각 솔루션과 비교, 냉각 출력 60kW, 최대 부하, 프랑크푸르트/마인 소재, 460g CO.2/kWh

Blue e+ 실외 냉각장치와 내부 모니터링 및 에너지 관리 시스템 간의 스마트 인터페이스

모든 전압과 네트워크를 위한 하나의 장치 - 다중 전압 기능과 국제 인증으로 전 세계에서 사용하기에 적합

공간 절약형 Blue e+ 실외 냉각장치는 설치가 간편합니다. Blue e+ 실외 냉각장치는 컨테이너 벽면의 컷아웃에 직접 장착 됩니다.

확장 가능한 컨테이너 크기 및 맞춤형 실내 온도 조절

컨테이너 크기는 IT 인프라의 범위에 따라 달라질 수 있습니다. 리탈 데이터센터 컨테이너는 개별 사양과 ISO 규격(20피트 및 40피트)으로 공급됩니다.

리탈은 3미터 폭의 컨테이너를 제공합니다. 넉넉한 크기 덕분에 기술자와 관리자는 설치 및 유지보수 작업을 위한 충분한 공간을 확보할 수 있습니다. 따라서 특별한 디자인을 계획할 필요가 없습니다. 그러나 ISO 버전의 데이터 센터 컨테이너는 폭이 좁기 때문에 모든 안전 관련 표준을 준수하고 IT 장비 설치를 간소화하기 위해 슬라이딩 레일 시스템에 장착해야 합니다.

데이터 센터 컨테이너를 위한 특별한 컨셉의 리탈 블루 e+ 실외 냉각은 또 다른 이점을 제공합니다: 컨테이너 벽에 미리 준비된 컷 아웃을 통해 복잡한 냉각수 배관이나 외부 장치 없이도 추가 냉각 장치를 빠르고 간단하게 장착할 수 있습니다. 따라서 증가하는 수요와 개별 요구사항에 맞춰 IT를 확장할 수 있습니다.

Blue e+ 실외 냉각 기술은 어떤 용도에 적합합니까?

전문가인 필립 뮐러(글로벌 데이터 센터 프로젝트 책임자)가 Blue e+ 실외 냉각 기술이 적용된 데이터 센터 컨테이너에 대한 5가지 주요 질문에 답합니다.
최소한의 장비와 주요 패시브 장치로 IT 인프라를 최적으로 냉각하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

질문이 있으신가요?

여러분의 모든 질문에 기꺼이 답변해 드리겠습니다. 문의 양식을 사용하여 저희를 찾아 주세요.

Haberkorn GmbH

미래 지향적인 소형 컨테이너 솔루션

Haberkorn GmbH 고객에게 IT 기능은 비즈니스에 있어 매우 중요합니다. 오스트리아뿐만 아니라 스위스, 헝가리, 슬로베니아, 크로아티아에서도 200,000개의 제품을 제공하고 있기 때문입니다. 이 회사는 Rittal 데이터 센터 컨테이너에서 안정적인 솔루션을 찾았습니다.

ene't GmbH

빠르고 안정적인 Rittal의 데이터 센터 컨테이너

고성능의 페일 세이프 테이터 센터는 ene't GmbH의 비지니스 성공을 보장하는 데 매우 중요합니다. 그러나 에너지 산업의 500개 이상의 고객사도 IT 서비스의 고가용성에 의존하고 있습니다. Ene't는 Rittal의 컨테이너 솔루션을 사용하여 자체 데이터 센터를 통해 이러한 서비스를 제공합니다.