아웃도어 인클로저

모든 환경에서 적합한 안전성과 보호성

빠르고 안전하며 지속 가능한 실외 인클로저 솔루션을 찾고 계신가요?

가장 가혹한 조건에서 문제 없는 작동을 위한 보호

견고한 아웃도어 인클로저와 스마트한 공조장치

인클로저 및 공조 구성 요소로 구성된 지능형 모듈식 시스템은 개별 실외 솔루션 을 구성할 수 있는 다양한 선택권을 제공합니다. 호환성이 내장된 균일한 설계의 이점을 누리고, 모든 적용 분야와 모든 기후대에 필요한 모든 제품을 단일 공급업체에서 편리하게 이용할 수 있습니다.

리탈은 인클로저 제조 분야에서 최고의 품질, 내구성 및 신뢰성의 대명사입니다. 이는 특히 아웃도어 부문에서 더욱 그러합니다. 전기 장비와 부품을 최대한 보호하는 것이 리탈의 최우선 목표이며, 이는 아무리 열악한 환경에서도 마찬가지입니다. 극한의 온도, 자외선 노출, 거친 대기, 높은 풍하중, 먼지 또는 습도 등 그 어떤 환경이든 마찬가지입니다: 리탈 인클로저는 가장 혹독한 조건에서도 견딜 수 있습니다.

모든 환경에 적합한 솔루션

선택은 여러분의 몫입니다: 특수 인클로저 패널, 냉각 장치, 환기 그릴, 잠금 시스템 또는 히터와 같은 다양한 표준 옵션 중에서 인클로저를 맞춤 설정할 수 있습니다. 모든 분야에서 특정 애플리케이션을 보호하기 위한 모든 것

리탈과 함께라면 안심하고 애플리케이션을 계획하고 운영할 수 있습니다:

  • 인클로저와 기후 제어 시스템의 지능적인 조합으로 모든 분야에 빠르게 구축 가능
  • 가장 열악한 환경에서도 완벽하게 안전한 작동을 보장하는 견고한 인클로저
  • 에너지 비용을 획기적으로 절감하고 시스템 가용성을 극대화하며 서비스 수명을 연장합니다.

리탈 실외 표준 솔루션 – 모든 환경에서 설치 및 내부 장비의 안전과 보안을 보장하는 6가지 필수 이유

공조 솔루션을 포함한 포괄적인 표준 모듈식 제품 포트폴리오에서 선택하고 시리즈 제조를 기반으로 하는 빠르고 간편한 조달 프로세스의 이점을 누릴 수 있습니다. 이를 통해 유연성을 유지할 수 있습니다: 현재와 미래에도 유연성을 유지할 수 있습니다.

기물 파손, 사이버 공격 및 기후 변화에 대한 지속 가능한 보호 기능을 선택하여 문제 없이 운영하세요. 견고하고 내구성이 뛰어난 인클로저는 안전하고 지속 가능한 투자입니다.

인클로저와 공조 구성 요소, 히터, 특수 코팅 및 네트워킹 모듈로 구성된 스마트한 모듈식 시스템은 기후대와 관계없이 안정적인 작동이 요구되는 열악한 환경에서도 다음과 같은 온도 범위에 걸쳐 모든 애플리케이션에 이상적인 실외 솔루션을 제공합니다. 섭씨 -30 ~ +60도.

제품을 장기간 사용하면 비용뿐만 아니라 소중한 자원도 절약할 수 있습니다. 효율적인 Blue e+ 냉각 솔루션은 에너지 소비를 줄여 탄소 배출량을 평균 75%까지 줄여줍니다.

예비 부품은 필요할 때 편리하게 주문할 수 있습니다.

빠른 시간 내에 배송되고 설치가 간편한 인클로저는 즉각적인 보호 기능을 제공합니다. 모듈형 시스템으로 유지보수가 간편하고 확장성이 뛰어나 갑작스러운 다운타임으로부터 효과적으로 보호할 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 서비스 네트워크에 액세스하면 일상적인 운영에서 안심할 수 있고 가동 중단 시간을 줄이며 서비스 대응의 효율성을 극대화할 수 있습니다. 글로벌 서비스 네트워크를 통해 자격을 갖춘 기술자가 신속하고 전문적인 지원을 약속합니다.

표준 제품으로 모든 산업에 완벽한 아웃도어 솔루션 제공

귀사의 산업 또는 비즈니스 분야가 특정 아웃도어 장소와 연관되어 있나요? 리소스에 대한 액세스를 제공하여 효율적인 조달 및 처리를 보장하기 위해서일까요? 아니면 고객의 자체 인프라 환경 내에서 제품을 제공할 수 있어야 하나요?

두 경우 모두 모든 날씨에서 설비의 문제 없는 작동이 전제 조건입니다. 이는 환경과 현지 주변 조건에 따라 상당히 어려운 과제일 수 있습니다. 미션 크리티컬한 운영을 보호하고 비용이 많이 드는 다운타임을 방지하려면 모든 구성 요소를 잘 보호하는 것이 중요합니다.

여러분의 산업

거친 환경과 극한 조건에서 보호할 수 있는 다양한 실외용 인클로저

아웃도어 애플리케이션이 모두 똑같지는 않은데, 여러분에게 중요한 것은 무엇인가요?

인클로저는 어디에 사용되나요? 환경과 기존 보호 기능에 따라 다양한 수준의 견고성, 다양한 기후 제어 솔루션, 코팅, 난방 옵션, 네트워크 기능 등이 필요합니다. 실외 애플리케이션에서 충족해야 하는 요구 사항은 특히 다양합니다.

  • 다양한 온도 변화에 적합한 액티브 및 패시브 공조 솔루션이 필요합니다.
  • 습도, 자외선 및 염분으로 인해 최적의 부식 및 표면 보호가 필요합니다.
  • 기물 파손 및 무단 액세스로부터의 보호는 보안과 관련된 중요한 역할을 합니다.
  • 도시 환경에 설치하는 경우 소음 배출을 효과적으로 최소화해야 합니다.

최적의 인클로저를 선택하는 데 도움이 되는 설치 환경 정의

리탈은 적합한 리탈 솔루션을 선택할 수 있도록 네 가지 설치 환경을 정의했습니다. 밀폐된 실내의 보호 환경부터 지붕이 있는 실외 공간, 끊임없이 변화하는 날씨의 영향에 노출되는 공공장소까지.

Success Stories

Tritium

모두를 위한 전기 이동성

Rittal 제품의 국제적 가용성과 품질은 주문을 수주하는 데 결정적인 역할을 했습니다. Rittal 솔루션은 무엇보다도 충전소의 민감한 전기 부품을 환경적 영향으로부터 보호하는 데 사용됩니다.

SBRS GmbH

비와 햇빛으로부터 보호

프라이부르크/브라이스가우에서는 기후 친화적인 전기 버스가 운행됩니다. 바람과 날씨뿐만 아니라 개인의 접근으로부터 이상적인 보호 기능을 제공하는 Rittal의 구성 요소가 포함된 SBRS GmbH의 독창적인 충전 인프라를 통해 버스가 최적으로 충전됩니다.

Vitens Water Company

식수 공급의 디지털화

네덜란드에서 가장 큰 이 상수도 회사는 식수 공급을 더욱 안정적으로 만들기 위해 네트워크를 "디지털화"하고 있습니다. Vitens는 견고한 Rittal 실외 하우징에 필요한 측정 데이터를 수집하기 위한 구성 요소를 배치합니다.

CSP 터미널

인클로저가 바람과 날씨를 견뎌야 하는 경우

바다 공기는 전기 설비에 좋지 않습니다. 여기에는 최적의 보호 장비가 필요합니다. 일반적으로 이것은 환경 영향으로부터 전기 구성 요소를 안정적으로 보호하는 인클로저입니다.