주름 필터

새로운 필터로 바꾸어야 할 때

섬유(chopped-fibre) 필터가 내장된 기존 팬과 필터 장치를 계속해서 사용하고 있으신지요? 그렇다면, 리탈에서 새롭게 출시한 주름 필터(Pleated Filter)로 교체 하는 것을 고려해 보시길 바랍니다. 아직 섬유(chopped-fibre)필터가 새것과 같을지라도, 새로운 주름 필터가 갖는 이점이 더 크다는 점을 알려 드립니다. 이제 섬유 필터와 구별되는 특장점의 혜택을 주름 필터를 통해 만나보실 수 있습니다.

주름 필터(Pleated filter)가 섬유(Chopped-fibre) 필터보다 나은 이유:

6배 더 넓어진 필터 표면적

섬유 (chopped-fibre) 필터의 표면적은 299 cm²인 반면에 같은 크기의 주름 필터의 표면적은 1,785 cm²로 6배 더 넓은 표면적을 가지고 있습니다. 실용적인 측면에서 이는 압력 저항이 적다는 것을 의미합니다. 또한 팬의 평균 공기 처리량이 40% 더 높기 때문에 인클로저 내 폐열을 더 빨리 방출할 수 있어, 전기 절약과 팬 수명을 연장 시킬 수 있습니다.

촘촘 해진 필터 사이로 미세 먼지를 걸러 냅니다.

먼지는 전기와 전자 부품의 천적으로 불립니다. 주름 필터의 재료와 구조는 미세한 먼지 입자까지 걸러내는 방식으로 설계되어 있습니다. 걸러질 수 있는 가장 작은 입자는 0.3 마이크로미터에 불과하죠. 이것은 몇몇 바이러스보다도 작습니다. 실용적인 측면에서, 이는 인클로저를 통과하는 먼지가 훨씬 적다는 것을 의미하며, 구성 요소의 페일 세이프(fail-safe) 작동이 상당량 증가한다는 것을 의미합니다.

주름은 더 많은 먼지를 포집 할 수 있습니다.

(왼쪽) 먼지로 오염된 표준 섬유 필터 | (오른쪽) 새로운 주름 필터

넓은 표면적은 주름진 필터에 훨씬 더 높은 포집 용량을 제공합니다. 특히 유지 보수 간격이 연장되어 서비스 비용도 함께 절약 할 수 있습니다. 또한 주름 필터는 IP54 또는 IP55(흡수기 매트와 함께 주름 필터를 사용하는 경우)에 대한 보호 등급을 보장합니다.

효율 계산기

우리의 새로운 주름 필터(Pleated Filter)를 통해 어떻게 유지 보수 비용을 절약할 수 있는지 정확히 알고 싶지 않으신가요? 리탈이 계산할 수 있는 계산기를 제공합니다! 팬 및 필터 장치의 매개 변수를 아래에 입력 해 보세요. 그런 다음 효율 계산기가 현재 에너지 및 서비스 비용이 얼마나 높은지, 탄소 발자국과 관련하여 주름 필터로 전환함으로써 얼마나 절약할 수 있는지 알려드립니다!

도움이 필요 하신가요?

질문이 있거나 지역 에이전트와 통화하려면 연락처 양식과 같은 여러 연락처 옵션중 하나를 사용하십시오.